Base f. IT 1911

Station de base

Réf. produit : 50122431

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
Base IT 1991i
Station de base
Numéro d’article : 50144935
  • Adaptépour: Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1991i
  • Type: Station de base
Numéro d’article : 50144935

Disponible immédiatement

Type Station de base
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Tension d'alimentation UN 4,5 ... 5,5 V, CC
Type PS/2
RS 232
USB
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Portée Bluetooth Classe 1
Version Bluetooth 2.1
Fonction Alimentation en tension
Interface de configuration
Interface données
Type de connexion RJ41
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Douille jack
Type de connexion Bluetooth
Dimensions (l x H x L) 103 mm x 65 mm x 250 mm
Boîtier en plastique UL 94-V0
Poids net 290 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 60 °C
Hauteur de chute 1,2 m
Mesures par rapport à Sol en béton
Indice de protection IP 51
Numéro de tarif douanier 85044030
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf