ASM1E/2
Moniteur de sécurité AS-i
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | ASM1 |
Fonctions | Activation / désactivation des modules fonctionnels Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Connexions logiques programmables, FLIP-FLOP Connexions logiques programmables, temporisation de démarrage/d'arrêt Connexions logiques programmables, états du système Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Déblocage des défauts via l'AS-Interface LED de signalisation de statut pour la communication de l'AS-Interface, OSSD, blocage démarrage/redémarrage, mode de protection, défauts STOP 0 / STOP 1 Sortie de signalisation du système Soutien de la technique A/B AS-Interface Touche service pour le déblocage des défauts manuel et le remplacement automatique des esclaves AS-i Transmission des données de diagnostic via l'AS-Interface Unités de surveillance avec contrôle de simultanéité des contacts Unités de surveillance avec filtre à rebondissement de contacts |
Nombre de modules fonctionnels configurables | 48 pièce(s) |
Nombre de connexions logiques programmables, OU (entrées) | 6 pièce(s) |
Nombre de connexions logiques programmables, ET (entrées) | 6 pièce(s) |
Fonction d'inhibition | Non |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9,1E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Catégorie d'arrêt | 0 et 1, CEI/EN 60204-1 |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 10.000.000 nombre de cycles, (I < 2 A, 24 V) |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 100.000 nombre de cycles, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
Nombre de moniteurs de sécurité par réseau AS-Interface | 4 pièce(s) |
Supplément, nombre de moniteurs de sécurité | Pour un maximum de 31 esclaves AS-Interface raccordés |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Consommation, max. | 200 mA, Sans charge externe |
Consommation du circuit AS-i | 45 mA |
Catégorie de surtension | III, Pour une tension de service assignée de 300 V CA selon VDE 0110, partie 1 |
Sécurisation | Externe de 4 A max. à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Tension de commutation type | 22 V |
Type de tension | CC |
Temps de réaction du système | 40 ms |
Temps d'initialisation | 10 ms |
Type | AS-Interface Safety at Work, RS 232 |
Fonction | Processus |
Profil AS-i | Moniteur 7.F |
Adresse esclave | 1…31 programmable, par défaut = 0 |
Temps de cycle d'après la spécification AS-i | 5 ms max. ms |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface AS-i Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 19 pôles |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | RJ45 |
Désignation sur l'appareil | CONFIG |
Section de raccord | 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin 1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon 1 x 0,25 à 1 mm², cordon avec embout 1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout 2 x 0,2 à 1,0 mm², brin 2 x 0,2 à 1,5 mm², cordon 2 x 0,5 à 1,5 mm², cordon avec embout double |
Dimensions (l x H x L) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Poids net | 450 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation encliquetable |
Type d'affichage | LED |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Logiciel |
Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 20, Adapté uniquement pour une utilisation dans des locaux d'exploitation électriques/armoires de commande avec un type de protection minimum IP 54. |
Classe de protection | III |
Homologations | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
Brevets américains | US 6,285,096 B |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |