ARH 96

Aide à l'alignement

Réf. produit : 50080502

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Icon Icon
Adapté pour Capteurs de la série 96
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 2
Dimensions (l x H x L) 26,5 mm x 60,4 mm x 156 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 220 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation au dos
À visser
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Fiche technique - pdf