AMS 348i 40 SSI
Capteur optique de distance
Série | AMS 300i |
Application | Positionnement d'installations galvaniques Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre Positionnement de transtockeurs Protection contre les collisions de grues / portiques |
Pour commander | L'adhésif réfléchissant doit être commandé séparément |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 40 mm [40.000 mm] |
Temps de calcul des valeurs de mesure | 8 ms |
Plage de mesure | 200 ... 40.000 mm |
Résolution | 0,001 ... 10 mm |
Exactitude | 2 mm |
Reproductibilité (3 sigma) | 0,9 mm |
Transfert des valeurs mesurées | 1,7 ms |
Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Type | PROFINET, SSI |
Classe de conformité | B |
Protocole | PROFINET RT |
Fonctionnalité de commutateur | Intégré |
Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
Fréquence d'horloge | 80 ... 800 kHz |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | BUS IN |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Fonction | BUS OUT Interface données |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage D |
Fonction | Alimentation en tension PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | PWR |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | SERVICE |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface données SSI |
Type de connexion | Connecteur rond |
Désignation sur l'appareil | SSI |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Dimensions (l x H x L) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc et aluminium moulés sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 2.450 g |
Éléments de commande | Clavier à effleurement |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |