AC MA200-KB

Fixation

Réf. produit : 50135263

Disponible immédiatement

Contenu 2 décharges de traction de câble avec protection anticoque
2 vis M6 x 10
Adapté pour groupe de produits Unités de branchement
Adapté pour Unités modulaires de branchement MA 2xxi
Dimensions (l x H x L) 160 mm x 90 mm x 25 mm
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 230 g
Couleur du boîtier Argent
Modèle de pièce de fixation Câblage
Type de fixation, côté installation À visser
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Rabattable sur 180°
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Plastique
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 84735080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip