AC-L250-SCA

Organe de commande

Réf. produit : 50142097

Disponible immédiatement

Type de code Code standard
Niveau de codage Faible, EN ISO 14119
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 40 mm x 48,1 mm x 59,4 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 85 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Numéro de tarif douanier 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité UKCA - pdf