AC IVS 1048-IR

Capot

Réf. produit : 50149117

Disponible immédiatement

Type Cache avec filtre passe-bande pour lumière infrarouge
Adapté pour IVS 1000i & DCR 1000i
Longueur d'onde 850 nm
Transmission 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3%)
Angle d'incidence AOI 0 ... 15 °
Remarque Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d’indice de protection IP40.
Forme Bague
Épaisseur 1 mm
Diamètre extérieur 11,8 mm
Poids net 1 g
Couleur du boîtier Rouge
Matériau BOROFLOAT®
Numéro de tarif douanier 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015