AC-ALM-M
Aide à l'alignement
Adapté pour | Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 |
Portée du récepteur | 30 m |
Alimentation en tension | 2 piles mignon (AA), remplaçables, 2 x 1,5 V |
Dimensions (l x H x L) | 53 mm x 76 mm x 32,5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Poids net | 258 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Clip |
Type d'affichage | 5 LED multicolores |
Éléments de commande | Touches de commande |
Brevets américains | US 9,503,184 B |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279210 |
ECLASS 8.0 | 27279210 |
ECLASS 9.0 | 27273607 |
ECLASS 10.0 | 27273607 |
ECLASS 11.0 | 27273607 |
ECLASS 12.0 | 27273607 |
ECLASS 13.0 | 27273607 |
ECLASS 14.0 | 27273607 |
ECLASS 15.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |