A7-V1-DS-R-T
Élément de colonne de signalisation
Série | A7 |
Adapté pour | Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series |
Type de signalisation | Optique |
Durée de vie | > 100.000 h |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, 10 % |
Consommation, max. | 50 mA |
Remarques | Les différentes couleurs sont commandées via VCC (PNP) Protection contre la permutation: la commande des couleurs se fait par des broches, la position de la calotte peut donc être choisie librement (voir le manuel d'utilisation). |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 70 mm x 50 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 109 g |
Type de fixation | Système à baïonnette |
Type d'agent lumineux | LED/24V |
Séquence de signalisation | Lumière permanente |
Couleur de calotte | Rouge |
Angle de rayonnement | 360° |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 66 |
Homologations | CE CSA |
Numéro de tarif douanier | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 14.0 | 27371220 |
ECLASS 15.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 10.0 | EC000232 |