A7-MW2

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50142896

Disponible immédiatement

Série A7
Contenu 4 disques A5,3 / acier, zingué
4 rondelles ressort M5 / acier, zingué
4 vis à tête cylindrique M5 x 20 / acier, zingué
4 écrous hexagonaux M5 / acier, zingué
Adapté pour Éléments de colonne de signalisation de la série A7 - Advanced Series
Forme En L
Dimensions (l x H x L) 74 mm x 70 mm x 67 mm
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Poids net 151 g
Modèle de pièce de fixation Équerre en L
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73181900
ECLASS 5.1.4 27371233
ECLASS 8.0 27371233
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371233
ECLASS 11.0 27371233
ECLASS 12.0 27371233
ECLASS 13.0 27371233
ECLASS 14.0 27371233
ECLASS 15.0 27371233
ETIM 5.0 EC001153
ETIM 6.0 EC001152
ETIM 7.0 EC001153
ETIM 8.0 EC001153
ETIM 9.0 EC001153
ETIM 10.0 EC001153
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz