A7-MH1-M12

Élément de colonne de signalisation

Réf. produit : 50142456

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série A7
Type de connexion Connecteur rond
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 70 mm x 61 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 98 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Montage horizontal
Type de fixation, côté installation À visser / horizontal
Logement des modules D'un côté
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Indice de protection IP 66, Uniquement en cas de montage sur un boîtier de même indice de protection
Homologations CSA
Numéro de tarif douanier 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf