UMC-1303

Colonne à miroir

Réf. produit : 549703

Liste de résultats : 1 produits trouvés
UMC-1303-S2
Colonne à miroir
Numéro d’article : 549792
  • Nombre de miroirs individuels: 3 pièce(s)
  • Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm
Numéro d’article : 549792

Disponible immédiatement

Nombre de miroirs individuels 3 pièce(s)
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité COMPACTplus-m
Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Type de colonnes et miroirs Colonne à miroirs de renvoi pour barrages immatériels multifaisceaux de sécurité
Fonctions Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux
Kit de fixation complet pour la fixation au sol inclus dans la livraison
Miroirs individuels remplaçables et réglables séparément
Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
Écartement des axes lumineux préréglé selon EN 999
Dimensions (l x H x L) 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 8.500 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Fixation au sol
Fonction de rappel mécanique Oui
Hauteur de colonne sans pied 1.300 mm
Montage externe d'accessoires Arrière
Distance de centre à centre des miroirs individuels 400 mm
Numéro de tarif douanier 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Fiche technique - pdf