UMC-1300
Colonne à miroir
Adapté pour | Barrières immatérielles de sécurité COMPACTplus Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4, -2 |
Type de colonnes et miroirs | Colonne à miroirs de renvoi pour barrières immatérielles de sécurité |
Fonctions | Construction profilée robuste au design exigeant Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux Kit de fixation complet pour la fixation au sol inclus dans la livraison Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main Surface-miroir continue pour la déviation de faisceaux des barrières immatérielles de sécurité |
Dimensions (l x H x L) | 149,3 mm x 1.360 mm x 160 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 8.000 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Fixation au sol |
Fonction de rappel mécanique | Oui |
Montage externe d'accessoires | Arrière |
Longueur des miroirs | 1.274 mm |
Numéro de tarif douanier | 70099200 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |