TKS 50x50.1.SC

Réflecteur

Réf. produit : 50151448

Disponible immédiatement

Forme Rectangulaire
Taille des prismes triples 4 mm
Cote de montage, largeur 51,3 mm
Cote de montage, hauteur 61 mm
Cote de montage, épaisseur 8 mm
Surface réfléchissante, hauteur 51,2 mm
Surface réfléchissante, largeur 51,3 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur Solidchem
Structure de surface active Triple
Poids net 15 g
Type de fixation Fixation traversante
À coller
Compatibilité des matériaux Alcool
ECOLAB
H2O2
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 150 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467