TK BR 53

Réflecteur

Réf. produit : 50112142

Disponible immédiatement

Domaine d'application Alimentaire
Forme Rectangulaire
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 14 mm
Cote de montage, hauteur 36 mm
Cote de montage, épaisseur 20,3 mm
Surface réfléchissante, hauteur 10 mm
Surface réfléchissante, largeur 29 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Inox
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur Inox
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 50 g
Type de fixation Ajustement de boîtier
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Numéro de tarif douanier 73269098
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip