TFM 06 1110.210
Transpondeur
Série | TFM |
Adapté pour | RFM |
Puce | I-CodeSLI |
Capacité de mémoire | 112 B |
Bloc de mémoire | 112 pièce(s) |
Normes de référence | ISO 15693 |
Indice de protection | IP 67 |
Forme | Vitre |
Épaisseur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Diamètre intérieur | 4,3 ... 4,9 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC |
Poids net | 20 g |
Montage | Possible sur métal |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 85 °C |
Numéro de tarif douanier | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |