TFM 05 1625.210
Transpondeur
Série | TFM |
Adapté pour | RFM |
Puce | NXP ICODE SLI |
Fréquence de travail | 13,56 MHz |
Capacité de mémoire | 256 B |
Bloc de mémoire | 64 pièce(s) |
Type de mémoire | EEPROM |
Nombre de cycles d'écriture | 10 puissance 5 |
Nombre de cycles de lecture | Illimité |
Normes de référence | ISO 15693 |
Indice de protection | IP 68 IP 69K |
Forme | Vitre |
Épaisseur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Boîtier en plastique | LCP (polymère à cristaux liquides) |
Poids net | 16,9 g |
Werkstoff Gehäuse | Plastique |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 150 °C |
Température ambiante, stockage limité en temps | -40 ... +250 °C = 1000 h ou 1000 cycles |
Numéro de tarif douanier | 85235200 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27280402 |
ECLASS 10.0 | 27280402 |
ECLASS 11.0 | 27280402 |
ECLASS 12.0 | 27280402 |
ECLASS 13.0 | 27280402 |
ECLASS 14.0 | 27280402 |
ECLASS 15.0 | 27280402 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002996 |
ETIM 7.0 | EC002996 |
ETIM 8.0 | EC002996 |
ETIM 9.0 | EC002996 |
ETIM 10.0 | EC002996 |