TFM 03 1910.219

Transpondeur

Réf. produit : 50114960

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 65
Forme Carte
Dimension 1 mm
Diamètre extérieur 30 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PET
Poids net 5 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 85 °C
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Déclaration de conformité CE - pdf