TFM 03 1110.Ex
Transpondeur
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | TFM |
Adapté pour | RFM |
Puce | I-CodeSLI |
Fréquence de travail | 13,56 MHz |
Normes de référence | ISO 15693 |
Indice de protection | IP 67 |
Forme | Vitre |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | Polyamide PA non renforcé |
Poids net | 10 g |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 85 °C |
Groupe d'appareils Ex | II |
Température de surface autorisée | T = 80 °C |
Classe de température gaz | T4 |
Protection Ex | Protection «tD» par boîtier «nA» sans production d'étincelles |
Numéro de tarif douanier | 85235200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ETIM 5.0 | EC002996 |
ETIM 6.0 | EC002996 |