SYS-HAMT-P1-000-002
Relais de sécurité
Application | X-Muting et 2 x X-Muting en remplacement de MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES) Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Contrôle des contacteurs statique (EDM) Contrôle temporel d'inhibition (10 min / 100 h) Interface de diagnostic PC Sortie de signalisation, erreur système Sortie de signalisation, inhibition Surveillance des courts-circuits transversaux |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849 |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 3 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Type de tension | CA/CC |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | Jusqu’à 2 AOPD de type 4 |
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables | Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux Interrupteurs de sécurité |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm |
Poids net | 340 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 | 2 pièce(s) |
Nombre d'interrupteurs de sécurité raccordables supplémentaires, catégorie 4 | 2 |
Indice de protection | IP 20 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |