SYS-HAMT-P1-000-001

Relais de sécurité

Réf. produit : SO-000133

Disponible immédiatement

Application IIII-Muting en remplacement de MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES)
Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner
Contrôle des contacteurs statique (EDM)
Contrôle temporel d'inhibition (10 min / 100 h)
Interface de diagnostic PC
Sortie de signalisation, erreur système
Sortie de signalisation, inhibition
Surveillance des courts-circuits transversaux
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) 3 pièce(s)
Type Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NO
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) Jusqu’à 2 AOPD de type 4
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux
Interrupteurs de sécurité
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 67,5 mm x 99 mm x 111,5 mm
Poids net 408 g
Couleur du boîtier Rouge
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 2 pièce(s)
Nombre d'interrupteurs de sécurité raccordables supplémentaires, catégorie 4 2
Indice de protection IP 20
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Notice jointe - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf