SLS46CI-70.K48-M12
Émetteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | 46C |
Modèle spécial | Entrée d'activation |
Fonctions | Entrée d'activation |
Type | 4, CEI/EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
SIL | 3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
SILCL | 3, CEI/EN 62061, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
MTTFd | 900 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
Portée de fonctionnement | 5 ... 70 m |
Portée limite | 5 ... 80 m |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 940 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de LED | 1 |
Angle d'ouverture, max. | -2,5 ... 2,5 ° |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 40 mA |
Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Tension de commutation | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Tension de commutation high min. | 8 V |
Tension de commutation low max. | 1,5 V |
Délai d'activation/désactivation | 1 ms |
Résistance d'entrée | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
État de commutation actif | High |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps de réaction | 2,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-PBT |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 50 g |
Couleur du boîtier | Jaune |
Type de fixation | Fixation traversante |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III, Tension assignée 50 V |
Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |