SLS 78/2 RE 24V/G
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | 78 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 400 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
Temps de réaction | 20 ms |
Type de connexion | Borne |
Nombre de pôles | 7 pôles |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |