SLE46CI-70.K4/4P
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | 46C |
Fonctions | Affichage d'alignement Sortie de diagnostic |
Type | 4, CEI/EN 61496, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
SIL | 3, CEI 61508, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
SILCL | 3, CEI/EN 62061, avec un relais de sécurité MSI-TRMB, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
MTTFd | 900 années, EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849:2008, Avec un relais de sécurité MSI-TRMB |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 %, Y compris l'ondulation résiduelle |
Ondulation résiduelle | 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 15 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Tension de commutation high min. | 22 V |
Tension de commutation low max. | 2 V |
Tension de commutation type | 23 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fonction | Sortie de diagnostic |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Fonction | Sortie de commutation |
Fréquence de commutation | 250 Hz |
Temps de réaction | 2,5 ms |
Temps d'initialisation | 300 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PUR |
Nombre de brins | 4 brins |
Section des brins | 0,21 mm² |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-PBT |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 100 g |
Couleur du boîtier | Jaune |
Type de fixation | Fixation traversante |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Classe de protection | III, Tension assignée 50 V |
Homologations | c TÜV NRTL US c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2, CEI/EN 61496 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |