SG 46C
Vitre de protection
Adapté pour | Capteurs de la série 46C |
Dimensions (l x H x L) | 23,6 mm x 87,7 mm x 49 mm |
Matériau de la vitre de protection | Verre |
Numéro de tarif douanier | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279090 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ECLASS 13.0 | 27273792 |
ECLASS 14.0 | 27273792 |
ECLASS 15.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |