SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23

Kit de reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50153707

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection de films transparents
Détection des bouteilles fortement transparentes
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 3 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 3,6 m, Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 635 nm
Groupe de LED Groupe exempt de risque (selon EN 62471)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC, Y compris l'ondulation résiduelle
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 15 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 10 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Fonction de l'élément de commande Réglage de la sensibilité
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf