SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Kit de diagnostic
Série | MD12 |
Adapté pour | Capteurs IO-Link |
Fonctions | Appareil de configuration et de test |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC |
Type | USB |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Alimentation en tension Interface de configuration |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 2.0 Mini-B |
Dimensions (l x H x L) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Poids net | 100 g |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 20 |
Numéro de tarif douanier | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
ECLASS 8.0 | 19200502 |
ECLASS 9.0 | 19200502 |
ECLASS 10.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 14.0 | 19200504 |
ECLASS 15.0 | 19200504 |
ETIM 5.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 10.0 | EC001418 |