Cellule de production
L'usine du futur se caractérise par des cellules de fabrication flexibles. Et ce, de la cellule de fabrication individuelle jusqu’au système de production entièrement connecté. Les points communs sont les processus automatisés et enchaînés dans et entre les cellules. Cela améliore la productivité, contribue à une utilisation plus efficace des matériaux et permet d'obtenir des produits de meilleure qualité.
Avec nos solutions de détection, les processus se déroulent efficacement, du flux matériel avec la détection de la présence de pièces au flux d'informations au moyen de capteurs intelligents dont, à l'aide de nouvelles technologies de communication, les données sont saisies et évaluées à tous les niveaux d'une installation de production. Les applications et possibilités sont ainsi aussi diverses que notre gamme qui leur est consacrée. Les détecteurs inductifs et les capteurs optiques vérifient et surveillent la présence et la position des pièces. Nos systèmes d'identification saisissent les données pour leur traçabilité et pour l'étape de travail suivante. Nos solutions de sécurité sécurisent les zones à risque avec fiabilité et flexibilité.