S ET-M12-4W-M

Connecteur

Réf. produit : 50149064

Disponible immédiatement

Icon
Adapté pour interface Ethernet
Catégorie de surtension II
Courant de service assigné 4.000 mA
Tension assignée (EN 60664-1) 250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (EN 60664-1) 2.500 V
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Modèle Coudé
Verrouillage Fixation vissée
Type de connexion Borne à vis
Section de raccord 0,75 mm² max.
AWG 18
Blindé Oui
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression, nickelage chimique
Poids net 56 g
Passage du câble max. 6 ... 8 mm
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 105 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf