RT 618/4-200-S12
Détecteur énergétique
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Vous trouverez des informations techniques sur le passage aux produits successeurs dans le fichier 'Application Note Substitutes'.
Ce fichier est disponible sous l'onglet Téléchargements / Documentation technique.
Série | 618 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée de fonctionnement, blanc 90% | 0 ... 0,2 m |
Portée de fonctionnement, gris 18% | 0,001 ... 0,097 m |
Portée de fonctionnement, noir 6% | 0,003 ... 0,065 m |
Portée limite, blanc 90% | 0 ... 0,3 m |
Portée limite, gris 18% | 0,001 ... 0,146 m |
Portée limite, noir 6% | 0,003 ... 0,1 m |
Portée limite | Portée typique |
Parcours du faisceau | Divergent |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 880 nm |
Groupe de LED | 1 |
Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 30 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps de réaction | 1 ms |
Temps d'initialisation | 100 ms |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 60 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 40 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type d'affichage | LED |
Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |