RSL410-S
Scanner laser de sécurité
Série | RSL 400 |
Application | Protection latérale mobile Sécurisation d'accès fixe Sécurisation de zone dangereuse fixe Sécurisation de zone dangereuse mobile |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Contrôle des contacteurs (EDM) dyn., à sélectionner Mode à quatre champs |
Type | 3, CEI/EN 61496 |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 9E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
Résolution (réglable) | 30/40/50/60/70/150 mm |
Portée réglable minimale | 50 mm |
Nombre de paires de champs, commutables | 1 |
Nombre de quatuors, commutables | 1 |
Nombre de fonctions de protection | 1 pièce(s) |
Nombre de configurations de capteur indépendantes | 1 |
Pouvoir de réflexion min. | 1,8 % |
Portée | 0 ... 3 m |
Nombre de paires de champs | 1 |
Portée | 0 ... 20 m |
Taille de l'objet | 150 mm x 150 mm |
Pouvoir de réflexion min. | 10 % |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Longueur d'onde | 905 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Fréquence de répétition | 90 kHz |
Résolution angulaire | 0,1 ° |
Plage angulaire | 270 ° |
Protection E/S | Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 % |
Consommation (sans charge) max. | 700 mA, (utiliser un bloc d'alimentation avec 3 A) |
Consommation, max. | 17 W, Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Tension de commutation high min. | 20,8 V |
Tension de commutation low max. | 2 V |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Temps de réaction | 80 ms, ≥ |
Type | Bluetooth, Ethernet |
Fonction | Configuration/paramétrage TCP/IP |
Connexion | Connecteur M12, 4 pôles, codage D |
Fonction | Configuration/paramétrage |
Bande de fréquences | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
Puissance émise | 4,5 dBm max. (2,82 mW), classe 2 |
Résistance de ligne max. | 15 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Poids net | 2.000 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Plaque de montage |
Type d'affichage | Affichage alphanumérique Affichage à LED |
Nombre de LED | 3 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel Sensor Studio |
Éléments de commande | Logiciel Sensor Studio |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 15 ... 95 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III, EN 61140 |
Homologations | TÜV Süd c TÜV Süd US c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29 |
Brevets américains | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 8,520,221 B US 10,304,307B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ECLASS 10.0 | 27272791 |
ECLASS 11.0 | 27272791 |
ECLASS 12.0 | 27272791 |
ECLASS 13.0 | 27272791 |
ECLASS 14.0 | 27272791 |
ECLASS 15.0 | 27272791 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |