RS4-4M/P1

Scanner laser de sécurité

Réf. produit : 520043

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série ROTOSCAN RS4
Pack fonctionnel MotionMonitoring
Fonctions Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner
Commutation de paires de champs surveillée
MotionMonitoring
Résolution, à sélectionner
Surveillance du champ d'avertissement
Sécurisation d'accès verticale
Sécurisation de postes dangereux verticale
Sécurisation horizontale de zones dangereuses
Test de démarrage
Type 3, CEI/EN 61496
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849
Nombre de champs de protection 8 pièce(s)
Type de sélection de paire de champs Via PROFIBUS
Résolution (réglable) 30/40/50/70/150 mm
Portée réglable minimale 200 mm
Portée pour une résolution de 30 mm 1,6 m
Portée pour une résolution de 40 mm 2,2 m
Portée pour une résolution de 50 mm 2,8 m
Portée pour une résolution de 70 mm 4 m
Portée pour une résolution de 150 mm 4 m
Nombre de paires de champs, commutables 8
Pouvoir de réflexion min. 1,8 %
Contour de référence sélectionnable Oui
Portée 0 ... 4 m
Nombre de champs d'avertissement 8 pièce(s)
Plage angulaire 190 °
Résolution angulaire 0,36 °
Portée 0 ... 15 m
Taille de l'objet 150 mm x 150 mm
Pouvoir de réflexion min. 20 %
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 905 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2007
Forme du signal d'émission Pulsé
Durée d'impulsion 0,003 µs
Pause d'impulsion 40 µs
Fréquence de répétition 25 kHz
Tolérance latérale avec système de montage -0,22 ... 0,22 °, (par rapport à la surface de montage)
Tolérance latérale sans système de montage -0,18 ... 0,18 °, (par rapport au dos du boîtier)
Résolution angulaire 0,36 °
Plage angulaire 190 °
Résolution de la distance 5 mm
Zone de détection 0 ... 50 m
Angle de détection 190 °
Vitesse de balayage 25 scans/s
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentation conforme à CEI 742 avec système sûr de déconnexion du réseau et compensation en cas de chutes de tension jusqu'à 20 ms selon EN 61496-1.
Consommation, max. 420 mA10 W, (utiliser un bloc d'alimentation avec 2,5 A), Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire
Sécurisation 1,6 A à action semi-retardée
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Tension de commutation high min. 16 V
Tension de commutation low max. 3 V
Tension de commutation type 24 V
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 2 mA
Temps de réaction 90 ms
Temps de réaction 90 ... 650 ms
Type PROFIBUS DP, ProfiSafe
Fonction Contrôle sûr
Classification V2
Données de sécurité cycliques 1 B
Données acycliques Avertissements
Données d'erreur
Valeurs mesurées
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction Interface locale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Fonction BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage B
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Néant
Dimensions (l x H x L) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium
Boîtier en plastique PP noir 20% GF
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA, revêtement anti-rayures
Poids net 2.250 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Noir
Type de fixation Fixation traversante
Plaque de montage
Type d'affichage LED
Nombre de LED 5 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection II
Homologations PROFIBUS
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Macro EPLAN - zip
Fichier GSD - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - V 1.20 - zip
Logiciel de configuration / diagnostic - TCI2COM - zip
Manuel de l'utilisateur - TCI2COM - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Complément au manuel d'utilisation - PROFIBUS - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf
Certificat - c TÜV NRTL US - pdf
Certificat - c CSA US - pdf