RS4-4/P1
Scanner laser de sécurité
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | ROTOSCAN RS4 |
Pack fonctionnel | Basic |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Commutation de paires de champs surveillée Résolution, à sélectionner Surveillance du champ d'avertissement Sécurisation horizontale de zones dangereuses Test de démarrage |
Type | 3, CEI/EN 61496 |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-07 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 3, EN ISO 13849 |
Nombre de champs de protection | 4 pièce(s) |
Type de sélection de paire de champs | Via PROFIBUS |
Résolution (réglable) | 70/150 mm |
Portée réglable minimale | 200 mm |
Portée pour une résolution de 70 mm | 4 m |
Portée pour une résolution de 150 mm | 4 m |
Nombre de paires de champs, commutables | 4 |
Pouvoir de réflexion min. | 1,8 % |
Contour de référence sélectionnable | Non |
Portée | 0 ... 4 m |
Nombre de champs d'avertissement | 4 pièce(s) |
Plage angulaire | 190 ° |
Résolution angulaire | 0,36 ° |
Portée | 0 ... 15 m |
Taille de l'objet | 150 mm x 150 mm |
Pouvoir de réflexion min. | 20 % |
Source lumineuse | Laser, Infrarouge |
Longueur d'onde | 905 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2007 |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Durée d'impulsion | 0,003 µs |
Pause d'impulsion | 40 µs |
Fréquence de répétition | 25 kHz |
Tolérance latérale avec système de montage | -0,22 ... 0,22 °, (par rapport à la surface de montage) |
Tolérance latérale sans système de montage | -0,18 ... 0,18 °, (par rapport au dos du boîtier) |
Résolution angulaire | 0,36 ° |
Plage angulaire | 190 ° |
Résolution de la distance | 5 mm |
Zone de détection | 0 ... 50 m |
Angle de détection | 190 ° |
Vitesse de balayage | 25 scans/s |
Protection E/S | Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -30 ... 20 %, Alimentation conforme à CEI 742 avec système sûr de déconnexion du réseau et compensation en cas de chutes de tension jusqu'à 20 ms selon EN 61496-1. |
Consommation, max. | 420 mA10 W, (utiliser un bloc d'alimentation avec 2,5 A), Pour 24 V, charge de sortie supplémentaire |
Sécurisation | 1,6 A à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 16 V |
Tension de commutation low max. | 3 V |
Tension de commutation type | 24 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 2 mA |
Temps de réaction | 90 ms |
Temps de réaction | 90 ... 650 ms |
Type | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Fonction | Contrôle sûr |
Classification | V2 |
Données de sécurité cycliques | 1 B |
Données acycliques | Avertissements Données d'erreur Valeurs mesurées |
Nombre de connexions | 4 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Néant |
Fonction | Interface de configuration Interface de maintenance |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Fonction | BUS IN |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage B |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Néant |
Dimensions (l x H x L) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Boîtier en plastique | PP noir 20% GF |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA, revêtement anti-rayures |
Poids net | 2.250 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 Noir |
Type de fixation | Fixation traversante Plaque de montage |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 5 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Éléments de commande | Logiciel PC |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | II |
Homologations | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60068-2-6 |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272705 |
ECLASS 9.0 | 27272705 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |