ROD4-08 plus

Scanner laser

Réf. produit : 50106480

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 4
Contenu Logiciel de configuration RODplussoft
Application Détection d'objets 3D
Mesure de contours
Modèle spécial Chauffage
Sortie d'avertissement
Suppression de la poussière
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Plage de mesure 0 ... 25.000 mm
Angle de détection 190 °
Vitesse de balayage 25 scans/s
Reproductibilité 20 mm
Temps de mesure 40 ms
Résolution de la mesure 5 mm
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 20 %
Nombre de sorties de commutation numériques 4 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, PNP
Temps de réaction 40 ms
Type Ethernet, RS 232, RS 422
Nombre de connexions 4 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M16
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 14 pôles
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Interface de configuration
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 140 mm x 148 mm x 167 mm
Matériau du boîtier Métallique
Plastique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 2.300 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V1.3.5 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf