RKU 8/24-400-S12
Cellule à réflexion à ultrasons
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | 8 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Portée de fonctionnement | 0 ... 0,4 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Fréquence ultrasonique | 300 kHz |
Évolution du lobe acoustique | Standard |
Direction de rayonnement | Frontale |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | d'UN |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Contact NF/contact NO |
Fréquence de commutation | 8 Hz |
Temps de réaction | 62,5 ms |
Fonction | Alimentation en tension Entrée Sync Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 15 mm x 38 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 70 g |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Éléments de commande | Commutateur à n positions |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272802 |
ECLASS 9.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |