RK 93/4-60 S,6000

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50009473

Disponible immédiatement

Liste de résultats : 1 produits trouvés
RK 93/4-60 L
Détecteur énergétique
Numéro d’article : 50022192
  • Série: 93
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,06 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50022192

Disponible immédiatement

Série 93
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Optique en V
Portée de fonctionnement 0 ... 0,06 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 0,065 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 250 Hz
Temps de réaction 2 ms
Type de connexion Prise normée
Longueur de câble 6.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 170 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf