RK 85/7-300

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50000507

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT49C.UC/TS-TB
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50127193
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50127193

Disponible immédiatement

Série 85
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Portée de fonctionnement 0 ... 0,3 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 230 V, CA/CC, -10 ... 10 %
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 20 Hz
Type de connexion Prise normée
Nombre de pôles 6 pôles
Dimensions (l x H x L) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 490 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Fiche technique - pdf