RK 85/4-300
Détecteur énergétique
Série | 85 |
Principe de fonctionnement | Principe de balayage |
Portée de fonctionnement | 0 ... 0,3 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 100 Hz |
Type de connexion | Prise normée |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 350 g |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | I |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |