RK 72/2
Reflex sur réflecteur non polarisé
Série | 72 |
Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
Portée de fonctionnement | 0,1 ... 4 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Portée limite | 0,1 ... 6 m |
Portée limite | Portée typique |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, NPN |
Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
Fréquence de commutation | 100 Hz |
Temps de réaction | 5 ms |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Nombre de brins | 3 brins |
Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |