RK 72/2-200

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50000408

Liste de résultats : 2 produits trouvés
HRTR 55/66,5000
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50111968
  • Série: 55
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50111968
HRTR 55/66-S8
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50107484
  • Série: 55
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50107484
Série 72
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Portée de fonctionnement 0 ... 0,2 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0 ... 0,34 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 5 ms
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 3 brins
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Matériau du boîtier Métallique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Fiche technique - pdf