RFM 12 SL 200
Appareil de lecture/écriture RFID
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
Série | RFM |
Fréquence de travail | 13,56 MHz |
Fonctions | Commande de porte de lecture E/S Modes de fonctionnement paramétrables |
Portée de lecture/écriture max. | 45 mm |
Transpondeur lisible | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 1 W |
Accès à la mémoire | Read/Write |
Vitesse de transmission | 4.000 Bd |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble avec réglettes à douilles (10+6) |
Longueur de câble | 1.000 mm |
Forme | Cylindrique |
Dimension | 98 mm |
Taille du filetage | M30 |
Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
Poids net | 271 g |
Couleur du boîtier | Argent Noir |
Type de fixation | Taraudage de fixation |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 90 % |
Indice de protection | IP 67 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |