RFI 32 L 120
Lecteur RFID
Série | RFI |
Fréquence de travail | 0,125 MHz |
Fonctions | Affichage à LED Commande de porte de lecture E/S Modes de fonctionnement paramétrables |
Transpondeur lisible | EM4102 |
Distance de lecture | 80 mm |
Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 0,5 W |
Accès à la mémoire | Read only |
Vitesse de transmission | 4.000 Bd |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Câble avec réglettes à douilles (10+6) |
Longueur de câble | 1.000 mm |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Poids net | 385 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Fixation traversante |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
ECLASS 8.0 | 27280401 |
ECLASS 9.0 | 27280401 |
ECLASS 10.0 | 27280401 |
ECLASS 11.0 | 27280401 |
ECLASS 12.0 | 27280401 |
ECLASS 13.0 | 27280401 |
ECLASS 14.0 | 27280401 |
ECLASS 15.0 | 27280401 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC002998 |
ETIM 7.0 | EC002998 |
ETIM 8.0 | EC002998 |
ETIM 9.0 | EC002998 |
ETIM 10.0 | EC002998 |