RFI 32 L 120-L10

Lecteur RFID

Réf. produit : 50108915

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
RFI 32 L 120
Lecteur RFID
Numéro d’article : 50040500
  • Série: RFI
  • Fréquence de travail: 0,125 MHz
  • Interface: RS 232
Numéro d’article : 50040500

Disponible immédiatement

Série RFI
Fréquence de travail 0,125 MHz
Fonctions Affichage à LED
Commande de porte de lecture
E/S
Modes de fonctionnement paramétrables
Transpondeur lisible Fixcode
Distance de lecture 80 mm
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Consommation, max. 0,5 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type RS 232
Fonction Processus
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Signal OUT
Type de connexion Câble avec réglette à douilles
Longueur de câble 10.000 mm
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Liaison vers l'appareil
Signal IN
Type de connexion Câble avec réglette à douilles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 76 mm x 30 mm x 102 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
Logiciel de configuration - V203 - zip
Notice jointe - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Description du logiciel - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf