Reflexfolie 500x500mm-H
Réflecteur
Modèle spécial | Chauffage |
Tension d'alimentation UN | 230 V, CA |
Fréquence comme plage | 50 Hz |
Forme | Rectangulaire |
Indépendant de la direction | Non |
Surface réfléchissante, hauteur | 500 mm |
Surface réfléchissante, largeur | 500 mm |
Matériau du support | Aluminium |
Poids net | 4.410 g |
Type de fixation | Fixation traversante Plaque de montage |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 85168080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |