REF 6-A-14x45-SET

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50153686

Disponible immédiatement

Contenu 10 bandes de 8 unités (14x45 mm)
Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 14 mm
Cote de montage, hauteur 45 mm
Surface réfléchissante, hauteur 45 mm
Surface réfléchissante, largeur 15 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 31 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467