REF 4-A-25x22800

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50041876

Liste de résultats : 1 produits trouvés
REF 4-A-25x45700
Adhésif réfléchissant
Numéro d’article : 50145206
  • Type de réflecteur: Adhésif réfléchissant
  • Type de fixation: Autocollant
  • Surface réfléchissante, largeur: 25 mm
  • Surface réfléchissante, hauteur: 45.700 mm
Numéro d’article : 50145206

Délais de livraison d'env. 11 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Oui
Cote de montage, largeur 25 mm
Cote de montage, hauteur 22.800 mm
Surface réfléchissante, hauteur 22.800 mm
Surface réfléchissante, largeur 25 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Triple
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467