RD800-x-UCA

Organe de commande

Réf. produit : 63002101

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Icon
Série RD800
Application En série
Utilisation seul
Type de code Code unique
Adapté pour Transpondeur de sécurité RD800
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 18 mm x 45 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Poids net 24 g
Couleur du boîtier Anthracite
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 80 °C
Degré d'encrassement 3, EN 60947-1
Indice de protection IP 67
IP 69K
Homologations TÜV Süd
c UL US
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
Contrôle des vibrations selon la norme EN 60068-2-6
Numéro de tarif douanier 85369095
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - TÜV Süd - pdf