RD800-x-SCA
Organe de commande
Série | RD800 |
Application | En série Utilisation seul |
Type de code | Code standard |
Adapté pour | Transpondeur de sécurité RD800 |
Dimensions (l x H x L) | 25 mm x 18 mm x 45 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PA 66 |
Poids net | 24 g |
Couleur du boîtier | Anthracite |
Type de fixation | Fixation traversante |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 80 °C |
Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
Indice de protection | IP 67 IP 69K |
Homologations | TÜV Süd c UL US |
Contrôle des chocs selon la norme | EN 60068-2-27 |
Contrôle des vibrations selon la norme | EN 60068-2-6 |
Numéro de tarif douanier | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |