Capteurs de vision
Dans l’intralogistique, les capteurs de la série IPS 200i/400i pour le positionnement précis dans les racks détectent les marqueurs en profondeur simple ou double.
Lors de la lecture de codes, les appareils à caméra de la série DCR 200i identifient les codes 1D ou 2D sur les objets de manière fiable.
Les capteurs Simple Vision sont aussi faciles à manipuler qu’un capteur optique et ont des performances comparables à celles d’un système à caméras. Des applications typiques de ces capteurs se trouvent dans les domaines de la détection de présence, de la lecture de codes, ainsi que de la mesure et du comptage dans l’industrie de l’emballage.

Capteur de vision - Lecteur de codes 1D/2D stationnaire
Traçabilité sans faille des produits.
Avec le lecteur de codes à caméra de la série DCR 200i.
Ces lecteurs de codes lisent les codes 1D et 2D de manière fiable - imprimés ou marqués directement selon le produit, omnidirectionnels, statiques ou en mouvement rapide, ainsi que les codes inversés ou en miroir. Différentes versions sont disponibles en termes de taille, de classe de protection IP 67 ou 69K, de rapidité ou d’interfaces.

Capteur de vision - Positionnement précis à caméra dans les racks
Solution intelligente pour les transtockeurs.
Avec les capteurs de la série IPS 200i / IPS 400i.
Un système de positionnement à caméra avec un algorithme d’évaluation adapté au positionnement précis dans les racks offre une solution intelligente pour cette application. Les utilisateurs plébiscitent les solutions intégrant la caméra et l’unité d’évaluation dans un système compact. Elles sont simples à mettre en service et à utiliser, même sans connaissances spéciales.

Capteurs Simple Vision
Faciles à utiliser - aussi performants qu’un système à caméras.
La nouvelle gamme de produits IVS 108 et IVS 1048i / DCR 1048i.
Aussi simple à utiliser qu’un capteur optique et aussi performant qu’un système à caméra : c’est le concept unique Simple Vision de Leuze.
La nouvelle gamme de produits Simple Vision permet de se familiariser rapidement et facilement avec le traitement d’image dans l’automatisation industrielle. Qu’il s’agisse de détection de présence ou d’absence, de détection de pièces ou d’inspection, de mesure ou de comptage, nous avons toujours la bonne solution pour vos applications spécifiques.
Les fonctions de capture et de traitement d’images et de communication sont intégrées au sein d’un seul capteur de traitement d’image. Il en résulte une solution de traitement d’image multifonctionnelle, modulaire, extrêmement fiable et facile à implémenter.
Des logiciels intégrés performants fonctionnent soit indépendamment, soit ensemble dans une suite de tâches, sans nécessiter de contrôle externe. Simple Vision, c’est aussi simple que cela.
La devise : faire simple

Les capteurs Simple Vision sont parfaitement adaptés à de nombreux processus d’inspection et de contrôle de la qualité. Il s’agit notamment de la distinction des pièces, du contrôle des formes, de l’analyse des contours, de la reconnaissance de formes, du tri, du comptage, de la mesure et de la lecture de codes. Ils peuvent être utilisés de manière individuelle ou dans n’importe quelle combinaison.

Offre une valeur ajoutée importante par rapport à un capteur optique standard, mais est beaucoup moins complexe qu’un système de traitement d’images et ne nécessite pas de connaissances spécialisées. Les capteurs Simple Vision sont petits, intelligents et équipés de tout ce qui est nécessaire pour la tâche spécifique.

Configurer et paramétrer sans expertise : les logiciels d’un capteur Simple Vision ne nécessitent que quelques paramètres et peuvent être configurés rapidement et facilement. Différentes interfaces permettent de créer des solutions complètes avec intégration dans l’environnement de commande.
La gamme de produits : des performances parfaitement optimisées pour vos tâches

L’IVS 108 convient à la détection de la présence et de l’absence d’objets tels que des bouchons, des étiquettes ou des impressions sur tous les types de bouteilles et de flacons circulant dans les installations de remplissage. De plus, il contrôle l’orientation des objets, indépendamment du format, du matériau, de la couleur et des dimensions.

L’algorithme performant de lecture de code du DCR 1048i garantit des taux de lecture particulièrement élevés. Ce modèle dispose en option d’un algorithme amélioré spécialement pour les codes marqués directement (DPM).

Le modèle polyvalent IVS 1048i combine les tâches de détection, d’inspection et d’identification dans un seul appareil. Plusieurs modèles sont également disponibles avec une résolution inférieure ou supérieure.
Fonctions :
- Lecture de codes 1D / 2D
- Lecture de codes DPM
- Vérification de la qualité d’impression (OCV)
Fonctions :
- Détection de présence
- Mesure et comptage
- Lecture de codes 1D / 2D
- Lecture de codes DPM