Capteurs de profil
Les capteurs de profil à commutation servent à la détection bidimensionnelle d’objets le long d’une ligne laser. Ils sont particulièrement adaptés aux contrôles de globalité ou à la surveillance des produits en cas de transport sur plusieurs voies. Le temps de mesure court et le domaine de détection de 200 à 800 mm permettent de contrôler le contenu de récipients même profonds, tout en assurant un débit élevé. Grâce au traitement interne des données, il est possible de programmer et de distinguer 16 types d’objets différents, ce qui permet d’économiser les capacités de contrôle. Les tâches de détection complexes peuvent être résolues avec un seul capteur. Le boîtier compact offre une grande flexibilité d’installation et permet d’économiser de l’espace.
Récapitulatif
Liste d'articles
Liste d'articles
Sélecteur de produit
Filtre
Liste de résultats : 5 produits trouvés
LPS 36HI/EN.10
Capteur de profil
Numéro d’article :
50137351
- Application: Mesure de contours, Mesure d'objets, Mesure de con...
- Résolution, max.: 0,1 ... 0,9 mm
LPS 36HI/EN
Capteur de profil
Numéro d’article :
50111334
- Application: Mesure de contours, Mesure d'objets, Mesure de con...
- Résolution, max.: 0,1 ... 0,9 mm
Données d'article du : 10/04/2025